Podstawa obliczeniowa dla ugięcia to moment bezwładności profili:
Kompaktowa prowadnica na rolkach tocznych z najwyższą wydajnością wszystkich elementów napędowych item! •Lekko i cicho toczące się rolki w układzie krzyżowym zapewniają dużą szybkość • Innowacyjna technologia powierzchni tocznej: odporne na korozję stalowe prowadnice, w połączeniu kształtowym z aluminiowymi profilami prowadnic •Masywny, sztywny wózek prowadnicy z szerokimi możliwościami rozbudowywania i ze zintegrowanym zaciskiem pasa zębatego •Napęd pasa zębatego, położony wewnętrznie z nawotem, zapewnia niepowodujące uderzeń mechanicznych ruchy już niewielkiej masy •Trzy rowki 8 po trzech stronach profilu prowadnicy KRF zapewniają ogromną swobodę w zakresie geometrii dobudowywanych elementów •Prosta regulacja przy najmniejszym nakładzie konserwacyjnym, wszystkie elementy dostępne od zewnątrz •Dostępne osie o indywidualnie określanej długości, do maks. 6000 mm długości prowadnicy •Adaptacja dowolnych silników dzięki uniwersalnym elementom przyłączeniowym zespołu napędowego.
Odpowiednio dopasowane akcesoria uzupełniają prowadnicę KRF i umożliwiają prostą rozbudowę o konstrukcje wózków i moduły napędowe.
8 rolek tocznych, w układzie krzyżowym, wyregulowanych bezluzowo, gwarantują najwyższą obciążalność przy kompaktowych rozmiarach.
Maksymalne ugięcie fmaks. systemu zależy od obciążanego przekroju profilu, swobodnej długości profilu oraz przykładanej siły. Nie powinno ono przekraczać wartości 1mm/m. W przypadku występowania wysokich wymogów w stosunku do prostoliniowości profil KRF musi zostać odpowiednio podparty.
Kompletne prowadnice liniowe ze zróżnicowaną długością skoku (H), napęd i powrót pasa zębatego, profil nośny ze zintegrowanym prowadzeniem tocznym na prowadnicach, skonfigurowane bezluzowo. Urządzenie do napinania pasa, zintegrowane w bloku pasa zębatego, łożyskowane tocznie tarcze pasa.
Łożyskowany ośmiokrotnie wózek prowadnicy, smarowany olejem styk rolek (dodatkowe smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km).
Przyspieszenie: maks.10 m/s² Szybkość maks.10 m/s
Prowadnica KRF cechuje się wysoką precyzją oraz ruchami lineranymi, przy których występuje niewielka ilość drgań. Dokładność powtarzania wynosi ± 0,1 mm.
W zależności od długości posuwu można określać masę prowadnicy KRF (bez ciężaru użytkowego):
m = m1 + H x m2
Dane obciążeniowe
Maksymalne możliwe przyspieszenie w zależności od przesuwanego ciężaru i pozycji montażowej
h = pozioma pozycja montażowa v = pionowa pozycja montażowa
Prędkość posuwu v w zależności od początkowej prędkości obrotowej n (napęd z paskiem zębatym)
Siła robocza Fx w zależności od początkowego momentu obrotowego M (napędy z paskiem zębatym Fx > 500N)