Suche: 
 
 
Lineareinheit KLE 8 80x80 LR // Artikel-Nr.: 0.0.605.02
Lineareinheit KLE 8 80x80 LR Lineareinheit KLE 8 80x80 LR

Eigenschaften für Lineareinheit KLE 8 80x80 LR

Baureihe = Baureihe 8
Gewicht [kg] m = 11.6 kg


Lmin = 600 mm
smin = 63,5 mm
Hmax = 5600 mm
m1 = 11,6 kg
m2 = 8,8 g/mm

Zubehör zu Lineareinheit KLE 8 80x80 LR

Artikel-Nr.: Produktbezeichnung Menge  
0.0.612.75 Laufbahn-Öl für Linearführungen 1 Stück
0.0.612.74 Spritzöler für Linearführungen 1 Stück


Diesen Artikel anfragen.
Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung.
Artikeldatenblatt drucken