Linearführungen
Mechanische Antriebselemente
Zubehör Mechanische Antriebselemente
Kupplungen
Sonstige Antriebselemente
Endschalter
Hilfselemente
Neuheiten
RS Rohrsystem
Aktuelle Neuheiten
Endschalter 8 - 1NC // Artikel-Nr.: 0.0.600.05
Übersicht
CAD-Daten
Downloads
Weitere Informationen
Diesen Artikel anfragen.
Eigenschaften für Endschalter 8 - 1NC
Baureihe
=
Baureihe 8
Gewicht [g]
m
=
51 g
Induktiver Näherungsschalter, plusschaltend
Gehäuse Al, eloxiert, natur
Fixiermechanismus, Fixierschrauben
Spannung = 10…30 V DC
Schaltstrom
max.
= 150 mA
Schaltabstand = 2 mm
Kabel, grau l = 3 m; d = 3 mm
Diesen Artikel anfragen.
Diesen Artikel anfragen
Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung.
Zurück