Schlanke Aluminiumscharniere mit hoher Stabilität Die Scharniere Al leicht sind geeignet zur Verwendung an Schwenktüren und Klappen in Profilbauweise oder aus massiven Platten. Aufsatzscharniere oder Befestigung im Türspalt Scharniere Al leicht können als Aufsatzscharniere verwendet werden. So ermöglichen sie die Anbringung von Türen nahezu ohne Türspalt zur Zarge (Bezeichnung "0"). Bei der Montage der Scharniere Al leicht im 4 mm- Türspalt zwischen Tür und Zarge (Bezeichnung "4") sind die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich abgedeckt. Kombination von Baureihen 6 und 8 untereinander Die Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten erlaubt den Einbau von Türen in Rahmen der Baureihen 6 und 8 und die Kombination verschiedener Profilgrößen miteinander. |