Suche: 
 
 
Beschriftungsprofil-Abdeckkappe 8 40, schwarz // Artikel-Nr.: 0.0.488.56
Weitere Informationen

Befestigung für Beschriftungen
Der Beschriftungshalter 8 160x40 dient der Anbringung von Kennzeichnungen an Regalen, Arbeitsplätzen und Betriebseinrichtungen. Er besteht aus dem Beschriftungs-profil, das mit einer Schutzfolie und seitlichen Abdeckkappen versehen ist sowie zwei Stück Klipp 8 St.
Einsatz von beliebigen Papierschildern
Der Beschriftungshalter nimmt Papierschilder in einer Höhe von 36 mm auf, die individuell angefertigt werden können. Die transparente Folie schützt die eingelegten Schilder vor Verschmutzung.
Beschriftungshalter in jeder Länge
Das Beschriftungsprofil kann auch in beliebiger Länge zugeschnitten und zum Bau beliebig langer Beschriftungshalter verwendet werden. Das Beschriftungsprofil wird abschließend durch seitliche Abdeckkappen verschlossen.
 
Befestigung an unterschiedlichen Konstruktionen
Der Beschriftungshalter 8 kann an verschiedenen Unterkonstruktionen befestigt werden:
- mit Klipp 8 St an Profilnuten der Baureihe 8
- mit Senkschraube an Wänden und Flächen
- mit doppelseitigem Klebeband an Flächenelementen
 
 
 


Diesen Artikel anfragen.
Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung.
Artikeldatenblatt drucken