Suche: 
 
 
Hubtür-Kettenumlenkung E // Artikel-Nr.: 0.0.487.14
Hubtür-Kettenumlenkung E Hubtür-Kettenumlenkung E

Eigenschaften für Hubtür-Kettenumlenkung E

Baureihe = Baureihe 8
Gewicht [kg] m = 1.02 kg


Kettenumlenkung, Al, eloxiert
gleitgelagertes Umlenkrad, PA
Kettenlänge innerhalb der Umlenkung 182,3 mm
3 Zylinderschrauben DIN 912-M8x80, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise

Zubehör zu Hubtür-Kettenumlenkung E

Artikel-Nr.: Produktbezeichnung Menge  
0.0.465.17 Kette ½″ Zuschnitt max. 25 m im Raster 1″


Diesen Artikel anfragen.
Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung.
Artikeldatenblatt drucken