| Baureihe |
|
= |
Baureihe 8 |
| Gewicht [kg] |
m |
= |
1.3 kg |
Kettenumlenkung, Al, lackiert, weißaluminium (RAL9006) wälzgelagertes Kettenrad, z = 16 eine Umdrehung entspricht 203,2 mm Nabe mit Vielkeil DIN ISO 14-6x11x14, Nabenlänge 30 mm max. Belastung MD = 20 Nm Kettenlänge innerhalb der Umlenkung 182,3 mm 1 Zylinderschraube DIN 912-M8x80, St, verzinkt 2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x90, St, verzinkt 2 Automatik-Verbinder 8 mit Gewindebohrung, St, verzinkt Anwendungs- und Montagehinweise
| 0.0.465.17 |
Kette ½″ |
Zuschnitt max. 25 m im Raster 1″ |
|
|