Suche: 
 
 
Universal-Verbindungssatz 6, verzinkt // Artikel-Nr.: 0.0.419.52
Universal-Verbindungssatz 6, verzinkt Universal-Verbindungssatz 6, verzinkt

Eigenschaften für Universal-Verbindungssatz 6, verzinkt

Baureihe = Baureihe 6
Eigenschaft = verzinkt
Moment, verzinkt Mverz. = 8 Nm
Gewicht [g] m = 18 g


Universalverbinder 6, GD-Zn
Halbrundschraube ISO 7380-M6x22, St
Nutenstein 6 St M6



Werkzeuge für Universal-Verbindungssatz 6, verzinkt

Artikel-Nr.: Produktbezeichnung Menge  
0.0.406.60 Kugelkopf-Schraubendreher SW4 1 Stück
0.0.440.74 Winkel-Schraubendreher SW4 1 Stück
0.0.465.88 Bohreinheit, Bohrständer 1 Stück
0.0.459.33 Bohreinheit, Bohr-Adaptersatz 6 1 Satz
0.0.434.25 Bohrlehre 6 1 Stück
0.0.431.19 Stufenbohrer, Universal-Verbindung 6 1 Stück


Dienstleistungen für Universal-Verbindungssatz 6, verzinkt

Artikel-Nr.: Produktbezeichnung Menge  
0.0.419.75 Anschlussbearbeitung Stufenbohrung D16x12,7 1 Stück


Diesen Artikel anfragen.
Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung.
Artikeldatenblatt drucken