Suche: 
 
 
Leuchte 55W, 230V // Artikel-Nr.: 0.0.417.34
Weitere Informationen

Robuste Leuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Das integrierte Gelenkprofil mit Systemnut 8 ermöglicht eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.
Die Leuchte ist geeignet zum Betrieb an Netzspannung 230 V~ (auf Anfrage auch 120 V~) und VDE-ENEC sicherheitsgeprüft. Die Vorschaltung eines geeigneten Dimmers erlaubt die Anpassung der Lichtleistung. Durch Ausrüstung mit der schlagfesten Schutzscheibe Polycarbonat und der Dichtungskappe erreicht die Leuchte den Schutzgrad IP 40-EN 60529.
Alle elektrischen Verbindungselemente sind zugelassen für eine Bemessungsspannung von 250 V~ bei einem Bemessungsstrom von 16 A.
 
Mit der Anschlussleitung wird die Stromversorgung zu einer Schutzkontakt-Steckdose hergestellt.
Mit der Buchse kann aus jedem vorhandenen Leitungsnetz die Stromversorgung zur Leuchte realisiert werden. Die Litzen werden mittels Federkraftanschluss in der Buchse geklemmt.
Werden mehrere Leuchten direkt nebeneinander verbunden, wird die Stromweiterleitung über die Zwischenkupplung realisiert. Der Zylinderstift, der in eine Befestigungsbohrung der Abdeckkappe gesteckt wird, übernimmt die mechanische Kopplung der Leuchten untereinander.
Werden mehrere Leuchten mit einer gemeinsamen Stromversorgung auf Abstand in Reihe geschaltet, erfolgt die Verbindung der Leuchten untereinander mit der Verlängerungsleitung, die mit einer Leitungslänge von 2 m konfektioniert verfügbar ist oder in beliebiger Länge unter Verwendung von Buchse und Stecker angefertigt werden kann.
 
Für den staubgeschützten Einsatz (IP 40) kann die Leuchte mit der Schutzscheibe abgedichtet werden. Sie dient zusätzlich zum Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung. Desweiteren muss die offene Steckverbindung mit der Dichtungskappe verschlossen werden.
 
Zur ergonomischen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten lässt sich die Leuchte rastend mit einem Schwenkbereich von ±22,5° um die Nulllage verstellen.
 
 
 
 
 


Diesen Artikel anfragen.
Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung.
Artikeldatenblatt drucken