Suche: 
 
 
Befestigungssatz U80-WG // Artikel-Nr.: 0.0.408.24
Befestigungssatz U80-WG Befestigungssatz U80-WG

Eigenschaften für Befestigungssatz U80-WG

Baureihe = Baureihe 8
Drehmoment max. Mmax. = 28 Nm
Drehmoment, Nenn- Mnenn. = 10 Nm
Drehzahl max. nmax. = 1000 min-1
Drehzahl, Nenn- nnenn. = 400 min-1
Gewicht [g] m = 320 g


Adapterplatte 120x80
Zentrierung D60-D60
Zentrierung D50-D50
Verbindungswelle U-WG
Sicherungsring N
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x50, St, schwarz
2 Sechskantmuttern DIN 936-M8, St, schwarz



Diesen Artikel anfragen.
Diese Seite ausdrucken. Für Ihre Unterlagen oder zur späteren Verwendung.
Artikeldatenblatt drucken