Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Dynamikelemente // Linearführungen // Rollenführungen // Wellenklemmprofile
Wellenklemmprofile
Ermöglicht die Verbindung der Wellen D6, D10, D14 und D25 mit den Profilnuten der entsprechenden Baureihen.
Nach dem Eindrücken des Wellenklemmprofils in die Profilnut wird anschließend die Welle eingepresst.
 
Artikel Artikel-Nr. Fmax. [N] M [Nm] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Wellenklemmprofil 5 D6 0.0.390.02 natur Baureihe 5
Wellenklemmprofil 8 D6 0.0.356.02 natur Baureihe 8
Wellenklemmprofil 8 D10 0.0.442.03 natur Baureihe 8
Wellenklemmprofil 8 D14 0.0.294.34 natur Baureihe 8
Wellenklemmprofil 8 D25 0.0.350.02 natur Baureihe 8
Wellenklemmprofil 12 D25 0.0.009.04 natur Baureihe 12

Zeige 1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln) Seiten:  1