Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Grundelemente // Verbindungstechnik // Rechtwinklige Verbindungen // Verbindungssätze
Verbindungssätze
Verbindungssätze ermöglichen den Aufbau einer Raumecke mit 3 Profilen bzw. eines Eckwinkels mit 2 Profilen unter Weiterführung der Profilgeometrie. Dadurch eignen sie sich besonders zum Bau von optisch ansprechenden Vitrinen, Tischen, Abdeckhauben o. ä. Konstruktionen.
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Verbinder-Abdeckkappe 5 R20-90° 0.0.425.94 PA-GF schwarz Baureihe 5
Verbindungssatz 5 R20-90° 0.0.425.97 Baureihe 5
Verbinder-Abdeckkappe 5 20x20x20 0.0.437.73 PA-GF schwarz Baureihe 5
Verbindungssatz 5 20x20x20 0.0.437.96 Baureihe 5
Verbinder-Abdeckkappe 6 R30-90° 0.0.434.83 PA-GF schwarz Baureihe 6
Verbindungssatz 6 R30-90° 0.0.434.87 Baureihe 6
Verbinder-Abdeckkappe 6 30x30-45° 0.0.434.85 PA-GF schwarz Baureihe 6
Verbindungssatz 6 30x30-45° 0.0.434.86 Baureihe 6
Verbinder-Abdeckkappe 6 30x30x30 0.0.434.84 PA-GF schwarz Baureihe 6
Verbindungssatz 6 30x30x30 0.0.434.88 Baureihe 6
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Verbinder-Abdeckkappe 8 R40-90° 0.0.436.32 PA-GF schwarz Baureihe 8
Verbinder-Abdeckkappe 8 R40-90° 0.0.627.60 PA-GF grau ähnlich RAL 7042 Baureihe 8
Verbindungssatz 8 R40-90° 0.0.436.35 Baureihe 8
Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-2x45° 0.0.436.62 PA-GF schwarz Baureihe 8
Verbindungssatz 8 40x40-2x45° 0.0.436.63 Baureihe 8
Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-45° 0.0.373.52 PA-GF schwarz Baureihe 8
Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-45° 0.0.628.68 PA-GF grau ähnlich RAL 7042 Baureihe 8
Verbindungssatz 8 40x40-45° 0.0.388.68 Baureihe 8
Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40x40 0.0.415.97 PA-GF schwarz Baureihe 8
Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40x40 0.0.628.69 PA-GF grau ähnlich RAL 7042 Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Verbindungssatz 8 40x40x40 0.0.416.08 Baureihe 8

Zeige 1 bis 21 (von insgesamt 21 Artikeln) Seiten:  1