Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Dynamikelemente // Mechanische Antriebselemente // Lineareinheiten KLE
Lineareinheiten KLE
Dynamik in Form
item Kompakt-Linear-Einheiten LR vereinigen auf kleinem Bauraum die Funktionalität einer Linearführung mit einem integrierten Zahnriemenantrieb. Sie eignen sich für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten und zeichnen sich durch große Laufruhe und belastbare Antriebselemente mit geringem Verschleiß aus.
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Lineareinheit KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07
Lineareinheit KLE 8 80x80 LR 0.0.605.02
Schlittenplatte KLE 6 60x60 0.0.609.25
Schlittenplatte KLE 8 80x80 0.0.609.24
Endschalter KLE 6 60x60 - 1NO 0.0.609.31
Endschalter KLE 8 80x80 - 1NO 0.0.609.30
Endschalter KLE 6 60x60 - 1NC 0.0.604.41
Endschalter KLE 8 80x80 - 1NC 0.0.600.59
Antriebssatz KLE 6 60x60 0.0.609.80
Antriebssatz KLE 8 80x80 0.0.609.77
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Synchronisationssatz KLE 6 60x60 0.0.609.81
Synchronisationssatz KLE 8 80x80 0.0.609.78
Rohr D20x3 St 0.0.609.86
Rohr D25x3 St 0.0.609.83
Synchronwellen-Abdecksatz KLE 6 60x60 0.0.612.46
Synchronwellen-Abdecksatz KLE 8 80x80 0.0.612.45

Zeige 1 bis 16 (von insgesamt 16 Artikeln) Seiten:  1