Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Neuheiten // 04/2007 - Baureihe X
04/2007 - Baureihe X
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Profil X 8 40x40 leicht 0.0.492.91
Profil X 8 40x40 4N leicht 0.0.492.88
Profil X 8 80x40 leicht 0.0.492.94
Profil X 8 80x40 6N leicht 0.0.493.01
Profil X 8 80x80 leicht 0.0.492.97
Profil X 8 80x80 8N leicht 0.0.493.04
Abdeckkappe X 8 40x40 0.0.489.60
Abdeckkappe X 8 80x40 0.0.489.61
Abdeckkappe X 8 80x80 0.0.489.98
Winkelsatz X 8 40x40 0.0.601.62
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Winkelsatz X 8 80x80 0.0.601.61
Gelenk X 8 40x40 0.0.601.12
Gelenk X 8 40x40 mit Klemmhebel 0.0.601.13
Stellfuß X D40, M8x60 0.0.602.44
Stellfuß X D40, M8x80 0.0.602.46
Stellfuß X D40, M10x80 0.0.496.02
Stellfuß X D80, M16x100 0.0.496.03
Gummieinsatz X D80 0.0.606.51
Klemmlasche X D80 0.0.495.96
Stellfuß X 8 PA 40x40 0.0.603.74
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Winkelstellfuß X 8 mit Verstellung 0.0.600.13
Lenkrolle D75 PA 0.0.605.45
Lenkrolle D75 PA antistatisch 0.0.605.47
Lenkrolle D75 PA Doppelfeststeller 0.0.605.46
Lenkrolle D75 PA Doppelfeststeller antistatisch 0.0.605.48
Fuß-Abdeckkappe X 8 40x40 leicht 0.0.601.21
Transport- und Fußplatte X 8 80x40, M8 0.0.600.55
Transport- und Fußplatte X 8 80x40, M10 0.0.604.52
Transport- und Fußplatte X 8 80x40, M16 0.0.607.03
Transport- und Fußplatte X 8 80x80, M10 0.0.604.53
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Transport- und Fußplatte X 8 80x80, M16 0.0.600.56
Multiblock X 8 PA 0/12 mm 0.0.603.14
Multiblock X 8 PA 5/10 mm 0.0.603.15
Abdeckkappe Halbrundschraube M6 0.0.606.61
Abdeckkappe Halbrundschraube M8 0.0.606.67
Rastmultiblock 8 mit Knebelzapfen PA 0.0.604.10
Rastmultiblock 8 mit Schlitzzapfen Zn 0.0.603.42
Rastmultiblock 8 mit Knebelzapfen Zn 0.0.603.41
Glasklemme X 6-8 0.0.605.41
Konsole X 6-8 0.0.496.01
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Scharnier X 8 PA, rechts 0.0.601.52
Scharnier X 8 PA, links 0.0.601.97
Scharnier X 8 Zn 0.0.603.59
Handgriff X 160 PA 0.0.494.86
Handgriff X 160 PA 0.0.495.37
Handgriff X 160 Al 0.0.600.70
Sockelelement X D25 0.0.601.65
Profil D25 0.0.601.63
Griffleistenprofil X 0.0.494.59
Griffleistenabdeckkappensatz X 0.0.495.09
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Magnetschnäpper X 0.0.601.70
Magnetanschlag 8 0.0.600.73
Magnetanschlag 8 0.0.601.30

Zeige 1 bis 53 (von insgesamt 53 Artikeln) Seiten:  1