Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Neuheiten // 04/2009
04/2009
Ihre Ideen sind es wert. Die innovativen modularen Komponenten von item sind der Garant für eine zeitgemäße Konstruktion von Betriebsmitteln, Maschinen und zur Ausrüstung von Arbeitsplätzen:
• Elektrostatisch ableitfähige Profilverbindungen und Abdeckprofile für ESD-gerechte Arbeitsumgebungen
• Neue, belastbare Bodenelemente zur sicheren Aufstellung und Befestigung von Maschinen
• Dynamische Gleitelemente für Automationsaufgaben und manuelle Bewegungen
• Neue Profile für die Einfassung von massiven Flächenelementen
• Scharniere für Türen und Klappen an Schutzeinhausungen mit 270° Öffnungswinkel
• Spezielle Befestigungselemente für Tischplatten und Monitore an Werktischen
• Die innovative Zustellung für diverse Verstellaufgaben rund um den Arbeitsplatz
Entdecken Sie die Vielfalt des item MB Systembaukastens für neue Perspektiven zur Lösung Ihrer Aufgaben!
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Abdeck- und Einfassprofil 8 ESD 0.0.617.80 PP/TPE schwarz Baureihe 8
Standard-Verbindungssatz 5 ESD 0.0.612.14 verzinkt Baureihe 5
Standard-Verbindungssatz 6 ESD 0.0.612.04 verzinkt Baureihe 6
Profil 8 80x40 F14-180° leicht 0.0.617.99 Al, eloxiert natur Baureihe 8
Stellfußsockel 8 D80 0.0.612.01 GD-Al weißaluminium ähnlich RAL 9006
Winkelstellfuß 8-12 240x100 0.0.610.89 GD-Al weißaluminium ähnlich RAL 9006 Baureihe 8
Scharnier 6 Al FP0-270° leicht 0.0.615.43 Baureihe 6
Scharnier 8 Al FP0-270° leicht 0.0.615.45 Baureihe 8
Scharnierlappenprofil 6 e 60 leicht 0.0.615.37 Al, eloxiert natur Baureihe 6
Scharnierlappenprofil 8 e 80 leicht 0.0.615.39 Al, eloxiert natur Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Gleitschlitten-Führung 8 80x40 0.0.607.39 Baureihe 8
Gleitschlitten-Führung 8 80x40, Befestigungssatz Loslager 0.0.619.53 Baureihe 8
Gleitschlitten-Führung 8 80x40, Befestigungssatz Festlager 0.0.619.62 Baureihe 8
Verschlusssystem 5, Zylinderschloss mit Rosette 0.0.619.42 rechtsschließend Baureihe 5
Verschlusssystem 5, Zylinderschloss mit Rosette 0.0.619.43 linksschließend Baureihe 5
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette 0.0.619.50 rechtsschließend Baureihe 5
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Rosette 0.0.619.52 linksschließend Baureihe 5
Verschlusssystem 5, Zylinderschloss mit Griff 0.0.619.44 rechtsschließend Baureihe 5
Verschlusssystem 5, Zylinderschloss mit Griff 0.0.619.45 linksschließend Baureihe 5
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Griff 0.0.619.55 rechtsschließend Baureihe 5
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Verschlusssystem 5, Doppelbartschloss mit Griff 0.0.619.57 linksschließend Baureihe 5
Verschlusssystem 6, Zylinderschloss mit Rosette 0.0.619.33 rechtsschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 6, Zylinderschloss mit Rosette 0.0.619.35 linksschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 6, Doppelbartschloss mit Rosette 0.0.619.38 rechtsschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 6, Doppelbartschloss mit Rosette 0.0.619.39 linksschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 6, Zylinderschloss mit Griff 0.0.619.36 rechtsschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 6, Zylinderschloss mit Griff 0.0.619.37 linksschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 6, Doppelbartschloss mit Griff 0.0.619.40 rechtsschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 6, Doppelbartschloss mit Griff 0.0.619.41 linksschließend Baureihe 6
Verschlusssystem 8, Zylinderschloss mit Rosette 0.0.619.26 rechtsschließend Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Verschlusssystem 8, Zylinderschloss mit Rosette 0.0.619.63 linksschließend Baureihe 8
Verschlusssystem 8, Doppelbartschloss mit Rosette 0.0.619.27 rechtsschließend Baureihe 8
Verschlusssystem 8, Doppelbartschloss mit Rosette 0.0.619.64 linksschließend Baureihe 8
Verschlusssystem 8, Zylinderschloss mit Griff 0.0.619.28 rechtsschließend Baureihe 8
Verschlusssystem 8, Zylinderschloss mit Griff 0.0.619.65 linksschließend Baureihe 8
Verschlusssystem 8, Doppelbartschloss mit Griff 0.0.619.29 rechtsschließend Baureihe 8
Verschlusssystem 8, Doppelbartschloss mit Griff 0.0.619.66 linksschließend Baureihe 8
Tischplattenbefestigung 8 0.0.617.63
Monitoradapter 8 VESA 75-100 PA 0.0.615.48 Baureihe 8
Zustellung 8 40 0.0.616.65 Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Zustellung 8 40 gegenläufig 0.0.616.64 Baureihe 8
Zustellung 8 40 Gewindespindel M6-LH 0.0.615.69 St, rostfrei rostfrei Baureihe 8
Zustellung 8 40 Gewindespindel M6 (gegenläufig) 0.0.616.63 St, rostfrei rostfrei Baureihe 8
Zustellung 8 40 Zustellrad D50 0.0.616.69 PA schwarz Baureihe 8
Digitale Positionsanzeige D6 mechanisch 0.0.619.72
Digitale Positionsanzeige D6 elektronisch 0.0.619.71
Profil 8 40x40 F14 leicht 0.0.617.97 Al, eloxiert natur Baureihe 8

Zeige 1 bis 47 (von insgesamt 47 Artikeln) Seiten:  1