| |
| Standard-Verbindungssatz 8 K ESD |
0.0.625.33 |
|
 |
 |
| Gehrungs-Verbindungssatz 6 |
0.0.627.12 |
|
 |
 |
| Gehrungs-Stoß-Verbindungssatz 6 |
0.0.606.47 |
|
 |
 |
| Bohrlehre Gehrungs-Verbindung 6 D9,1 |
0.0.616.77 |
|
 |
 |
| Bohrlehre Gehrungs-Verbindung 6 D5,5 |
0.0.616.89 |
|
 |
 |
| Bohrer D9,1 |
0.0.628.25 |
|
 |
 |
| Bohrer D5,5 |
0.0.628.55 |
|
 |
 |
| Winkel 8 160x160-40 Al M8 |
0.0.619.56 |
weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 40x40 |
0.0.627.16 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 80x40 |
0.0.627.18 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| |
| Abdeckkappe 8 80x80 |
0.0.627.20 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 120x40 |
0.0.627.27 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 120x80 |
0.0.627.28 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 160x40 |
0.0.627.30 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 160x80 |
0.0.627.31 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 32x18 |
0.0.627.23 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 40x16 |
0.0.627.21 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 80x16 |
0.0.627.25 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 160x28 |
0.0.627.29 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 40x40-45° |
0.0.627.24 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| |
| Abdeckkappe 8 R40/80-30° |
0.0.627.52 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 R40/80-45° |
0.0.627.53 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 R40/80-60° |
0.0.627.54 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 R40/80-90° |
0.0.627.55 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 R40-90° |
0.0.627.56 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 D40 |
0.0.627.32 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 R40 |
0.0.627.50 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 R80 |
0.0.627.51 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Winkel-Abdeckkappe 8 40x40 |
0.0.627.57 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Winkel-Abdeckkappe 8 80x80 |
0.0.627.58 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| |
| Winkel-Abdeckkappe 8 160x80 |
0.0.627.59 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40x40 |
0.0.628.69 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Verbinder-Abdeckkappe 8 R40-90° |
0.0.627.60 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Verbinder-Abdeckkappe 8 40x40-45° |
0.0.628.68 |
grau ähnlich RAL 7042 |
 |
 |
| Abdeckkappe 8 40x40 N |
0.0.624.47 |
|
 |
 |
| Transport- und Fußplatte 8 120x120, M16 |
0.0.620.05 |
natur |
 |
 |
| Scharnier AI leicht, Bolzensatz D6 |
0.0.621.16 |
|
 |
 |
| Rollenschiene 8 40x40 |
0.0.626.91 |
natur |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 |
0.0.620.16 |
schwarz ähnlich RAL 9005 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 |
0.0.627.07 |
signalgelb ähnlich RAL 1003 |
 |
 |
| |
| Rolleneinsatz D30 |
0.0.627.06 |
sinalrot ähnlich RAL 3001 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 |
0.0.627.08 |
signalgrün ähnlich RAL 6032 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 ESD |
0.0.622.27 |
schwarz ähnlich RAL 9005 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe |
0.0.620.06 |
schwarz ähnlich RAL 9005 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe |
0.0.627.10 |
signalgelb ähnlich RAL 1003 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe |
0.0.627.09 |
sinalrot ähnlich RAL 3001 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe |
0.0.627.11 |
signalgrün ähnlich RAL 6032 |
 |
 |
| Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe ESD |
0.0.622.28 |
schwarz ähnlich RAL 9005 |
 |
 |
| Rollenbahn 8 D30 |
0.0.628.40 |
|
 |
 |
| Rollenbahn 8 D30 ESD |
0.0.628.42 |
|
 |
 |
| |
| Rollenbahn 8 D30 mit Bordscheibe |
0.0.628.41 |
|
 |
 |
| Rollenbahn 8 D30 ESD mit Bordscheibe |
0.0.628.43 |
|
 |
 |
| Rollenschiene 8 40x40, Bremse |
0.0.619.34 |
|
 |
 |
| Gleitkeileinsatz ESD |
0.0.620.84 |
|
 |
 |
| Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD |
0.0.622.26 |
schwarz |
 |
 |
| Kugelrolleneinsatz ESD |
0.0.620.26 |
|
 |
 |
| Kugelrollensatz |
0.0.620.93 |
verzinkt |
 |
 |
| Bürsteneinsatz ESD |
0.0.622.22 |
|
 |
 |
| Bürstensatz ESD |
0.0.622.24 |
|
 |
 |
| Rollenschiene 8 Abdeckplatte 40x40 |
0.0.622.29 |
|
 |
 |
| |
| Rollenschiene 8 Abdeckplatte 80x40 |
0.0.622.30 |
|
 |
 |
| Relingträger 8/5 100x80 |
0.0.622.20 |
|
 |
 |
| Reling-Verbindungssatz 5-135° |
0.0.627.35 |
|
 |
 |
| Gleitschlitten-Führung 8 80x40 mit Schlittenklemmung |
0.0.626.68 |
|
 |
 |
| Steckdosenleiste 5-fach, mit Anschlussleitung |
0.0.627.43 |
|
 |
 |
| Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss |
0.0.627.44 |
|
 |
 |
| Steckdosenleiste Winkel-Befestigungssatz 70° |
0.0.627.42 |
|
 |
 |
| Steckdosenleiste Befestigungssatz |
0.0.627.40 |
|
 |
 |
| Regalboden 8 200-600 |
0.0.627.00 |
|
 |
 |
| Regalboden 8 320-600 |
0.0.626.97 |
|
 |
 |
| |
| Regalbodenprofil 8 200 |
0.0.618.53 |
natur |
 |
 |
| Regalbodenprofil 8 320 |
0.0.621.00 |
natur |
 |
 |
| Regalboden-Abdeckkappensatz 8 200 |
0.0.623.27 |
|
 |
 |
| Regalboden-Abdeckkappensatz 8 320 |
0.0.623.30 |
|
 |
 |
| Regalboden-Adaptersatz 8 |
0.0.627.14 |
|
 |
 |
| Sicherheitsaufhängung 8/6 |
0.0.627.78 |
|
 |
 |
| Sicherheitsaufhängung 8/8 |
0.0.626.00 |
|
 |
 |
| Sicherheitsbefestigung Multiblock 8 |
0.0.626.63 |
|
 |
 |
| Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz SW2,5-6 |
0.0.627.48 |
|
 |
 |
| Unverlierbarkeitsscheibe M4 |
0.0.627.71 |
natur |
 |
 |
| |
| Unverlierbarkeitsscheibe M5 |
0.0.627.70 |
natur |
 |
 |
| Unverlierbarkeitsscheibe M6 |
0.0.627.69 |
natur |
 |
 |
| Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen |
0.0.625.90 |
grau |
 |
 |
| Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen |
0.0.625.91 |
schwarz |
 |
 |
| Befestigungssatz 6-8 für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt |
0.0.473.22 |
|
 |
 |
| Betätiger starr für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt |
0.0.473.23 |
|
 |
 |
| Betätiger beweglich für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt |
0.0.473.24 |
|
 |
 |
| Laufwagensatz 8 40x40 |
0.0.624.45 |
|
 |
 |
| Laufbahnprofil 8 40x40 |
0.0.623.61 |
natur |
 |
 |
| Profil M W40x25x2 E |
0.0.626.77 |
natur |
 |
 |
| |
| Zahnstange 8 Endstück |
0.0.621.93 |
|
 |
 |
| Zahnstange 8 Segment 80 |
0.0.621.94 |
|
 |
 |
| Zahnstange 8 Antrieb |
0.0.621.69 |
|
 |
 |
| Zahnstange 8 Anschlusssatz |
0.0.621.73 |
|
 |
 |