Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Neuheiten // 01/2008 - Lineareinheit KLE
01/2008 - Lineareinheit KLE
Hohe Leistung auf kleinem Bauraum.
item Kompakt-Linear-Einheiten LR vereinigen auf kleinem Bauraum die Funktionalität einer Linearführung mit einem integrierten Zahnriemenantrieb. Sie eignen sich für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten und zeichnen sich durch große Laufruhe und belastbare Antriebselemente mit geringem Verschleiß aus.
Die Vorteile auf einen Blick:
• leistungsstark auf kleinem Bauraum
• lange Lebensdauer und leichter Lauf durch große Laufrollen
• alle innenliegenden Funktionselemente durch den Zahnriemen abgedeckt gegen Berührung und Verschmutzung geschützt
• erhöhte Betriebssicherheit, da keine bewegten Außenteile
• kompakt in den Rastermaßen der Baureihen 6 bzw. 8
• item Profilnuten für Befestigung und Montage von Anbauelementen
• geringer Wartungsaufwand, alle Elemente von außen zugänglich
• Achsen in individueller Länge, bis max. 6000 mm Gehäuselänge, möglich
• Adaption beliebiger Motoren durch universelle Kupplungselemente des Antriebssatzes
• Synchronisationsmöglichkeit für mehrere Lineareinheiten mit einem Antriebsmotor
• integrierte Endschalterbefestigung und Kabelführung
• kurze Lieferzeit durch modulare Bauweise
Sinnvolle Zubehörelemente ergänzen die Lineareinheiten KLE und ermöglichen den einfachen Anbau von Schlittenkonstruktion und Antriebsmodulen.
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Lineareinheit KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07
Lineareinheit KLE 8 80x80 LR 0.0.605.02
Laufbahn-Öl für Linearführungen 0.0.612.75
Spritzöler für Linearführungen 0.0.612.74
Schlittenplatte KLE 6 60x60 0.0.609.25
Profil X 6 60x12 0.0.609.32
Abdeckkappe X 6 60x12 0.0.609.29
Schlittenplatte KLE 8 80x80 0.0.609.24
Profil X 8 80x16 0.0.609.34
Abdeckkappe X 8 80x16 0.0.609.28
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Antriebssatz KLE 6 60x60 0.0.609.80
Antriebssatz KLE 8 80x80 0.0.609.77
Synchronisationssatz KLE 6 60x60 0.0.609.81
Synchronisationssatz KLE 8 80x80 0.0.609.78
Rohr D20x3 St 0.0.609.86
Rohr D25x3 St 0.0.609.83
Synchronwellen-Abdecksatz KLE 6 60x60 0.0.612.46
Synchronwellen-Abdecksatz KLE 8 80x80 0.0.612.45
Endschalter KLE 6 60x60 - 1NO 0.0.609.31
Endschalter KLE 6 60x60 - 1NC 0.0.604.41
 
Artikel Artikel-Nr. CAD Daten Anfrage
Endschalter KLE 8 80x80 - 1NO 0.0.609.30
Endschalter KLE 8 80x80 - 1NC 0.0.600.59

Zeige 1 bis 22 (von insgesamt 22 Artikeln) Seiten:  1