Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Grundelemente // Verbindungstechnik // Verbindungen in Winkellage // Gelenke
Gelenke
Zur Verbindung von Profilen unter einem beliebigen Winkel im Bereich von 180° und als schwere Scharniere (Verstellbereich ± 90°) einsetzbar. In Verbindung mit den Distanzringen sind die Gelenke als Scharniere frei beweglich.
Durch Entfernen der Distanzringe können sie als starre Winkelelemente eingesetzt werden, z. B. als Verstrebung, und sind bei Bedarf auch verstiftbar.
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Gelenk 5 20x20 0.0.464.39 Baureihe 5
Gelenk 5 20x20 mit Klemmhebel 0.0.464.43 Baureihe 5
Gelenk 6 30x30 0.0.419.80 Baureihe 6
Gelenk 6 30x30 mit Klemmhebel 0.0.419.85 Baureihe 6
Gelenk 8 40x40 0.0.265.31 Baureihe 8
Gelenk 8 40x40 mit Klemmhebel 0.0.373.93 Baureihe 8
Gelenk 8 80x40 0.0.373.91 Baureihe 8
Gelenk X 8 40x40 0.0.601.12 Baureihe 8
Gelenk X 8 40x40 mit Klemmhebel 0.0.601.13 Baureihe 8
Schwenklager 8 40x40 0.0.494.11 Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Kugelgelenk 8 0.0.608.69 Baureihe 8
Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel 0.0.611.00 Baureihe 8
Kugelgelenk 8, Kugel 40x40 0.0.610.95 Baureihe 8
Kugelgelenk 8, Kugel D40 0.0.610.98 Baureihe 8

Zeige 1 bis 14 (von insgesamt 14 Artikeln) Seiten:  1