Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Grundelemente // Verbindungstechnik // Rechtwinklige Verbindungen // Automatik-Verbindung
Automatik-Verbindung
Universelle, kraftschlüssige Verbindung aller Profile einer Baureihe mit der Möglichkeit der nachträglichen Verschiebung, da die Verbinder nur in ein Profil eingeschraubt werden. Der nachträgliche Einbau in bestehende Konstruktionen ist uneingeschränkt möglich. Die Profile benötigen zum Einsatz der Automatik-Verbindungssätze keine mechanische Bearbeitung.
 
Artikel Artikel-Nr. Material Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Automatik-Verbindungssatz 5 0.0.391.60 verzinkt Baureihe 5
Automatik-Verbindungssatz 5 0.0.437.46 rostfrei Baureihe 5
Automatik-Verbindungssatz 6 0.0.419.71 verzinkt Baureihe 6
Automatik-Verbindungssatz 6 0.0.441.67 rostfrei Baureihe 6
Automatik-Verbindungssatz 8 0.0.388.08 verzinkt Baureihe 8
Automatik-Verbindungssatz 8 0.0.440.58 rostfrei Baureihe 8
Automatik-Verbindungssatz 8 Abdeckblende 0.0.616.31 grau ähnlich RAL 7042 Baureihe 8
Automatik-Verbindungssatz 8 N 0.0.489.96 Baureihe 8
Automatik-Verbindungssatz 8 N D40 0.0.493.91 Baureihe 8
Automatik-Verbindungssatz 12 0.0.003.50 verzinkt Baureihe 12

Zeige 1 bis 10 (von insgesamt 10 Artikeln) Seiten:  1