Linearführungen
Rollenführungen
C-Schienensysteme
Lagereinheiten
Lagersätze
Profile
Abdeckkappen
Kugelumlaufführungen
Kugelhülsenführungen
Kugelhülsenblockführungen
Wellen
Zubehör Linearführungen
Mechanische Antriebselemente
Zubehör Mechanische Antriebselemente
Hilfselemente
Neuheiten
RS Rohrsystem
Aktuelle Neuheiten
MB Systembaukasten für den Maschinenbau
//
Dynamikelemente
//
Linearführungen
//
C-Schienensysteme
//
Lagereinheiten
Komplette Lagereinheiten zum einfachen Aufbau von C-Schienensystemen 5, 6 und 8.
Artikel
Artikel-Nr.
F
max.
[N]
M [Nm]
Eigenschaft
Baureihe
CAD Daten
Anfrage
C-Schiene, Lagereinheit 5 D6 1R
0.0.460.31
125
Baureihe 5
C-Schiene, Lagereinheit 5 D6 3R
0.0.460.30
250
Baureihe 5
C-Schiene, Lagereinheit 5 K
0.0.460.33
50
Baureihe 5
C-Schiene, Lagereinheit 6 D10 1R
0.0.461.31
350
Baureihe 6
C-Schiene, Lagereinheit 6 D10 3R
0.0.461.30
750
Baureihe 6
C-Schiene, Lagereinheit 6 K
0.0.461.33
125
Baureihe 6
C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 1R
0.0.462.31
750
Baureihe 8
C-Schiene, Lagereinheit 8 D14 3R
0.0.462.30
1500
Baureihe 8
C-Schiene, Lagereinheit 8 K
0.0.462.33
250
Baureihe 8
Zeige
1
bis
9
(von insgesamt
9
Artikeln)
Seiten:
1