Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Bodenelemente // Stellfüße // Teller-Stellfüße
Teller-Stellfüße
Die Stellfüße können je nach Anwendungsfall in den Kernbohrungen der Profile oder in Kombination mit Transport- und Fußplatten montiert werden.
Teller-Stellfüße in rostfreier Ausführung zum Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen. Durch ihre elektrische Leitfähigkeit sind sie darüber hinaus geeignet für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereichen.
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Fmax. [N] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Stellfuß D20, M5x45 0.0.464.75 750
Stellfuß D20, M5x45 0.0.464.81 Ja 1500 rostfrei
Stellfuß D30, M6x45 0.0.434.52 900
Stellfuß D30, M6x45 0.0.478.22 Ja 1500 rostfrei
Stellfuß D30, M6x60 0.0.434.51 900
Stellfuß D40, M8x60 0.0.364.68 1500
Stellfuß D40, M8x60 0.0.475.41 Ja 10000 rostfrei
Stellfuß D40, M8x80 0.0.265.69 1500
Stellfuß D40, M10x80 0.0.265.74 1500
Stellfuß D60, M10x75 0.0.439.29 5000
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Fmax. [N] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Stellfuß D60, M12x75 0.0.439.22 5000
Stellfuß D60, M12x75 0.0.478.13 Ja 15000 rostfrei
Stellfuß D60, M10x120 0.0.439.30 5000
Stellfuß D60, M12x120 0.0.439.23 5000
Stellfuß D80, M10x80 0.0.432.84 10000
Stellfuß D80, M12x100 0.0.265.67 10000
Stellfuß D80, M16x100 0.0.265.29 10000
Stellfuß D80, M16x100 0.0.476.39 Ja 20000 rostfrei
Stellfuß D80, M12x160 0.0.265.68 10000
Stellfuß D80, M16x160 0.0.265.66 10000
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Fmax. [N] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Stellfuß 80x40, M12x120 0.0.608.93 Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Stellfuß X D40, M8x60 0.0.602.44 1500 Baureihe 8
Stellfuß X D40, M8x80 0.0.602.46 1500 Baureihe 8
Stellfuß X D40, M10x80 0.0.496.02 1500 Baureihe 8
Stellfuß X D80, M16x100 0.0.496.03 10000 Baureihe 8

Zeige 1 bis 25 (von insgesamt 25 Artikeln) Seiten:  1