Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Befestigungselemente // Starre Flächenbefestigungen // Befestigungen für Flächen in Sonderprofilen // Klemmprofile
Klemmprofile
Spezielle Sonderprofile zum Bau von Trennwandsystemen befestigen das Flächenelement auf unterschiedliche Weise in den Rahmen.
 
Artikel Artikel-Nr. I [cm4] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] m [kg/m] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Klemmprofil 8 32x18 0.0.373.67 1.88 1.10 0.67 natur Baureihe 8
Abdeckkappe 8 32x18 0.0.388.87 schwarz Baureihe 8
Abdeckkappe 8 32x18 0.0.627.23 grau ähnlich RAL 7042 Baureihe 8
Klemmfeder 8 0.0.406.21 rostfrei Baureihe 8
Klemmprofil-Verbindungssatz 8 32x18 0.0.404.09 Baureihe 8
Klemmprofil-Eckverbindungssatz 8 32x18 0.0.494.73 Baureihe 8
Abdeckkappe Eckverbinder 8 32x18 0.0.494.71 grau ähnlich RAL 7042
Rollensatz für Eckverbinder 8 32x18 0.0.494.74 Baureihe 8
Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 0.0.495.13 0.67 natur Baureihe 8
Scharniersatz 5 für Eckverbinder 8 32x18 0.0.495.33 Baureihe 5
 
Artikel Artikel-Nr. I [cm4] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] m [kg/m] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Scharniersatz 8 für Eckverbinder 8 32x18 0.0.494.76 Baureihe 8
Klemmprofil 6 30x30 E 0.0.439.42 2.77 3.24 0.97 natur Baureihe 6
Klemmprofil-Band 6 23x0,15 E 0.0.441.52 rostfrei Baureihe 6
Klemmprofil 8 40x40 E 0.0.436.92 8.79 10.67 1.76 natur Baureihe 8
Klemmprofil-Band 8 30x0,15 E 0.0.440.48 rostfrei Baureihe 8
Klemmprofil 6 30x30 0.0.431.11 3.2 3.54 1.27 natur Baureihe 6
Klemmprofil 6 30x30-180° 0.0.431.14 3.88 3.53 1.55 natur Baureihe 6
Klemmprofil 8 40x40 0.0.196.50 9.58 11.96 2.30 natur Baureihe 8
Klemmprofil 8 40x40-180° leicht 0.0.483.36 8.57 11.2 1.77 natur Baureihe 8
Klemmprofil 8 40x40-180° 0.0.429.95 11.4 13 2.56 natur Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. I [cm4] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] m [kg/m] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Klemmprofil 8 80x40-180° leicht 0.0.480.44 17.37 70.29 3.18 natur Baureihe 8
Klemmprofil 8 W80x80x40 leicht 0.0.483.57 97.4 97.4 4.73 natur Baureihe 8
Profil 8 40x40 F14 leicht 0.0.617.97 8.25 9.24 1.73 natur Baureihe 8
Textil-Klemmprofil 6 30x30 0.0.459.62 1.283 2.18 0.747 natur Baureihe 6
Textil-Klemmprofil Klemmleiste 0.0.459.64 0.1 natur Baureihe 6
Textil-Klemmprofil Deckelprofil 0.0.459.63 0.407 natur Baureihe 6
Halbrundschraube selbstfurchend St 4x12, TX 20 0.0.473.69 verzinkt
Klemmprofil-Verbinder 6 30x30 E 0.0.441.80 Baureihe 6
Klemmprofil-Verbinder 8 40x40 E 0.0.444.76 Baureihe 8
Klemmprofil-Kreuzverbinder 6 30x30 0.0.459.09 weißaluminium ähnlich RAL 9006 Baureihe 6
 
Artikel Artikel-Nr. I [cm4] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] m [kg/m] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Klemmprofil-Kreuzverbinder 8 40x40 0.0.457.92 weißaluminium ähnlich RAL 9006 Baureihe 8
Winkel V 8 40 Zn 0.0.486.28 Baureihe 8

Zeige 1 bis 32 (von insgesamt 32 Artikeln) Seiten:  1