Linearführungen
Mechanische Antriebselemente
Zubehör Mechanische Antriebselemente
Kupplungen
Sonstige Antriebselemente
Endschalter
Hilfselemente
Neuheiten
RS Rohrsystem
Aktuelle Neuheiten
MB Systembaukasten für den Maschinenbau
//
Dynamikelemente
//
Zubehör Mechanische Antriebselemente
//
Kupplungen
Zwischen den mechanischen Antriebselementen (Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe, Winkelgetriebe) und dem Antrieb bietet sich der Einsatz von Kupplungen zur Dämpfung und zum Ausgleich von Winkelfehlern sowie radialem bzw. axialem Versatz an.
Artikel
Artikel-Nr.
CAD Daten
Anfrage
Kupplungshälfte D30 D6
0.0.337.69
Kupplungshälfte D30 VK14
0.0.337.67
Kupplungszahnkranz D30
0.0.463.20
Kupplungshälfte D55 D8
0.0.337.68
Kupplungshälfte D55 VK14
0.0.337.66
Kupplungszahnkranz D55
0.0.463.19
Kupplungshälfte D80 D12
0.0.337.86
Kupplungshälfte D80 VK32
0.0.337.65
Kupplungszahnkranz D80
0.0.463.18
Kupplungsgehäuse 8 D30
0.0.463.23
Artikel
Artikel-Nr.
CAD Daten
Anfrage
Kupplungsgehäuse 8 D55
0.0.463.22
Kupplungsgehäuse 8 D80
0.0.463.21
Kupplungsplatte D30/D55 Universal 80x80
0.0.463.10
Kupplungsplatte D30/D55 Universal 120x120
0.0.463.11
Kupplungsplatte D80 Universal 120x120
0.0.463.07
Kupplungsplatte D80 Universal 160x160
0.0.463.08
Verbindungswelle VK14 R10/KGT
0.0.463.17
Verbindungswelle VK14 R25/WG
0.0.463.15
Verbindungswelle VK32 R25
0.0.337.93
Verbindungswelle VK32 R50
0.0.337.92
Zeige
1
bis
20
(von insgesamt
20
Artikeln)
Seiten:
1