Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Spezialelemente // Arbeitsplatzgestaltung
Arbeitsplatzgestaltung
Das item MB-System bietet als Baukasten für universelle Betriebseinrichtungen vielfältige Möglichkeiten, individuell angepasste Arbeitsplätze zu gestalten.
Durch die vollständige Integration der Aufgabenstellung „Arbeitsplatz" in den MB Systembaukasten ist die Kompatibilität und der Einsatz aller Produkte am Arbeitsplatz gewährleistet.
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Werkzeugschlitten 8 0.0.026.13 PA-GF schwarz Baureihe 8
Werkzeugschlitten 8 80x40 0.0.618.97
Karabiner 60 D6 0.0.619.68 St rostfrei
Karabiner 80 D8 0.0.619.70 St rostfrei
Werkzeughalter 8 0.0.474.50 Baureihe 8
Beschriftungshalter 8 160x40 0.0.488.70 Baureihe 8
Beschriftungsprofil 8 40 0.0.454.59 Al, eloxiert natur Baureihe 8
Beschriftungsprofil-Abdeckkappe 8 40 0.0.488.56 PA-GF schwarz Baureihe 8
Beschriftungprofil-Folie 8 40 0.0.488.63 PVC transparent Baureihe 8
Greifschale 80x40 0.0.432.73 PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Greifschalendeckel 80 0.0.429.16 PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschale 80x40 antistatisch 0.0.432.76 Ja PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschalendeckel 80 antistatisch 0.0.432.29 Ja PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschale 120x40 0.0.432.74 PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschalendeckel 120 0.0.429.18 PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschale 120x40 antistatisch 0.0.432.77 Ja PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschalendeckel 120 antistatisch 0.0.432.26 Ja PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschale 160x80 0.0.432.75 PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschalendeckel 160 0.0.429.20 PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschale 160x80 antistatisch 0.0.432.78 Ja PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Greifschalendeckel 160 antistatisch 0.0.432.31 Ja PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Beschriftungskarten für Greifschalen 0.0.432.48 Karton weiß Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Greifschalenbefestigung 40 0.0.432.07 Baureihe 8
Greifschalenbefestigung 80 0.0.432.54 Baureihe 8
Greifschale 8 110x105 0.0.026.20 Baureihe 8
Greifschale 8 210x105 0.0.026.21 Baureihe 8
Behälterbefestigung 8 0.0.026.87 PA-GF schwarz Baureihe 8
Armauflage antistatisch 0.0.465.10 Ja Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Vorlagenhalter 8 A4 0.0.476.22 Baureihe 8
Vorlagenhalter 8 A3 0.0.476.23 Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Vorlagenhalter 8 Rahmen A4 0.0.476.24 Baureihe 8
Vorlagenhalter 8 Rahmen A3 0.0.476.25 Baureihe 8
Vorlagenhalter 8 Trägerprofil 0.0.485.90 Al, eloxiert natur Baureihe 8
Vorlagenhalter 8 Deckelprofil 0.0.485.92 Al, eloxiert natur
Vorlagenhalter 8 Abdeckkappensatz 0.0.485.76
Vorlagenhalter 8 Federblech 0.0.486.76 St rostfrei
Dichtschnur D2,5 0.0.485.88 klar
Dichtband 3x2 sk 0.0.479.98 Zellkautschuk schwarz
Senkschraube selbstfurchend DIN 7982 St 3,9x9,5, TX 15 8.0.008.11 St rostfrei
Hubsäule 8 200x170, 1000N, manuell 0.0.471.01 Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Hubsäule 8 200x170, 1000N, electronic 0.0.471.07 230 Baureihe 8
Hubsäule 8 200x170, 2000N, electronic 0.0.471.05 230 Baureihe 8
Hubsäule 8 200x170, 1000N, synchro/memory II 0.0.602.13 230 Baureihe 8
Handschalter synchro/memory 0.0.471.06 ABS schwarz
Schublade für Handschalter 0.0.471.11 ABS schwarz
Hubsäule-Anschlussprofil 100x32 0.0.473.30 Al, eloxiert natur
Abdeckkappe 100x32 0.0.471.17 PA-GF schwarz
Hubsäule-Anschlussprofil 240x32 0.0.473.32 Al, eloxiert natur
Abdeckkappe 240x32 0.0.471.18 PA-GF schwarz
Hubsäulensatz 180x120 E 0.0.486.49 230
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Hubsäulen-Anschlusssatz 8 E, oben 0.0.486.52 Baureihe 8
Hubsäulen-Anschlusssatz 8 750 E, unten 0.0.486.50 Baureihe 8
Hubsäulen-Anschlusssatz 8 900 E, unten 0.0.486.51 Baureihe 8
Tischplattenbefestigung 8 0.0.617.63
Fuß-Abdeckkappe 8 40x40 leicht 0.0.473.03 PA-GF schwarz Baureihe 8
Fuß-Abdeckkappe X 8 40x40 leicht 0.0.601.21 PA-GF grau ähnlich RAL 7042 Baureihe 8
Konsole 8 120 0.0.474.80 GD-Zn weißaluminium ähnlich RAL 9006 Baureihe 8
Distanzsockel 8 D40 0.0.474.81 GD-Zn weißaluminium ähnlich RAL 9006 Baureihe 8
Flansch 8 D130 0.0.474.82 GD-Zn weißaluminium ähnlich RAL 9006 Baureihe 8
Tischadaptersatz 40 0.0.438.03 Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Trägerprofil KW 0.0.474.75 Al, eloxiert natur Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Wandprofil KW 0.0.474.79 Al, eloxiert natur Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Wandprofil 160-45° KW 0.0.474.76 Al, eloxiert natur Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Deckelprofil 160 KW 0.0.474.78 Al, eloxiert natur Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Dichtbürste KW 0.0.488.47 PA schwarz
Verriegelung 160 KW 0.0.474.70 PA-GF schwarz Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Abdeckkappe 160-45° KW 0.0.474.98 Baureihe 5
Baureihe 6
Baureihe 8
Baureihe 12
Rahmenprofil 8 40x20 0.0.616.95 Al, eloxiert natur Baureihe 8
Rahmenprofil-Eckverbindungssatz 8 40x20 0.0.618.61 Baureihe 8
Dichtschnur D6 0.0.622.12 NBR grau Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Monitoradapter 8 VESA 75-100 PA 0.0.615.48 Ja Baureihe 8
Fußstütze 450x400, elektrostatisch ableitend 0.0.600.72 Ja schwarz
Schubladenschrank S2 H283 0.0.603.18 grau ähnlich RAL 7042
Schubladenschrank S3 H383 0.0.603.19 grau ähnlich RAL 7042
Schubladenschrank S4 H650 0.0.603.20 grau ähnlich RAL 7042
Schubladenschrank, Montagerahmen 0.0.603.25 grau ähnlich RAL 7042
Schubladenschrank, Sockel 130 0.0.603.21 grau ähnlich RAL 7042
Regalbodenprofil 8 200 0.0.618.53 Al, eloxiert natur Baureihe 8
Regalboden-Abdeckkappensatz 8 200 0.0.623.27
Regalboden 8 200-600 0.0.627.00 Baureihe 8
 
Artikel Artikel-Nr. Antistatik Material U1 [V AC] Eigenschaft Baureihe CAD Daten Anfrage
Regalbodenprofil 8 320 0.0.621.00 Al, eloxiert natur Baureihe 8
Regalboden-Abdeckkappensatz 8 320 0.0.623.30 Baureihe 8
Regalboden 8 320-600 0.0.626.97 Baureihe 8
Regalboden-Adaptersatz 8 0.0.627.14 Baureihe 8

Zeige 1 bis 84 (von insgesamt 84 Artikeln) Seiten:  1