Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Spezialelemente // Arbeitsplatzgestaltung // 0.0.454.59
 
Anfrage

Diesen Artikel anfragen.
Bitte geben Sie hier die Anzahl/Liefereinheit und ggf. verschiedene Längen des Artikels ein.


Artikel: Beschriftungsprofil 8 40
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze Länge [mm] min. - max. Länge [mm]
0.0.454.59 1 Stück à 3000 mm ≥1
0.0.488.54 Zuschnitt max. 3000 mm ≥1 3000

weitere Zuschnittmaße für denselben Artikel eingeben


Zubehör für Beschriftungsprofil 8 40: Klipp 8 St, verzinkt
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.428.97 1 Stück ≥1
1 Stück ≥100

Zubehör für Beschriftungsprofil 8 40: Beschriftungsprofil-Abdeckkappe 8 40, schwarz
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.488.56 1 Stück ≥1
1 Stück ≥10

Zubehör für Beschriftungsprofil 8 40: Beschriftungprofil-Folie 8 40, transparent
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.488.63 1 Stück à 1400 mm ≥1


So finden Sie schnell zusammengehörige Artikel wieder. Der Projektname erleichtert Ihnen die Orientierung bei mehreren Anfragen an item.
Diese Anfrage zur Anfrageliste hinzufügen.