Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Dynamikelemente // Linearführungen // Kugelumlaufführungen // Führungsschienen // 0.0.443.34
 
Anfrage

Diesen Artikel anfragen.
Bitte geben Sie hier die Anzahl/Liefereinheit und ggf. verschiedene Längen des Artikels ein.


Artikel: Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-25
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze Länge [mm] min. - max. Länge [mm]
0.0.443.34 Zuschnitt max. 3800 mm ≥1 3800
0.0.602.04 1 Stück à 3800 mm ≥1

weitere Zuschnittmaße für denselben Artikel eingeben


Zubehör für Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-25: Kugelumlaufführung-Wagen PS 4-25
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.443.16 1 Stück ≥1

Zubehör für Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-25: Kugelumlaufführung-Schienenlagerprofil PS 4-25, natur
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.443.17 1 Stück à 2000 mm ≥1

Zubehör für Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-25: Kugelumlaufführung-Schienenspannprofil PS 4-25, natur
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.443.18 1 Stück à 2000 mm ≥1

Zubehör für Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-25: Zylinderschraube DIN 6912 M6x40
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
8.0.007.43 1 Stück ≥1
1 Stück ≥100

  Dienstleistungen für Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-25
Anzahl Artikel-Nr. Artikel Liefereinheit Staffelgrenze  
0.2.000.96 Trennbearbeitung für Führungsschienen 1 Stück ≥1


So finden Sie schnell zusammengehörige Artikel wieder. Der Projektname erleichtert Ihnen die Orientierung bei mehreren Anfragen an item.
Diese Anfrage zur Anfrageliste hinzufügen.