Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Befestigungselemente // Starre Flächenbefestigungen // Befestigungen für Flächen in Sonderprofilen // Klemmprofile // 0.0.373.67
 
Anfrage

Diesen Artikel anfragen.
Bitte geben Sie hier die Anzahl/Liefereinheit und ggf. verschiedene Längen des Artikels ein.


Artikel: Klemmprofil 8 32x18
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze Länge [mm] min. - max. Länge [mm]
0.0.373.67 Zuschnitt max. 3000 mm ≥1 3000
0.0.452.24 1 Stück à 3000 mm ≥1
1 Stück à 3000 mm ≥10

weitere Zuschnittmaße für denselben Artikel eingeben


Zubehör für Klemmprofil 8 32x18: Abdeckkappe 8 32x18, schwarz
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.388.87 1 Stück ≥1
1 Stück ≥100

Zubehör für Klemmprofil 8 32x18: Klemmprofil-Verbindungssatz 8 32x18
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.404.09 1 Satz ≥1
1 Satz ≥100

Zubehör für Klemmprofil 8 32x18: Schiebetür-Führungssatz 8/8
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.404.87 1 Satz ≥1
1 Satz ≥10

Zubehör für Klemmprofil 8 32x18: Klemmfeder 8, rostfrei
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.406.21 1 Stück ≥1
1 Stück ≥100

  Dienstleistungen für Klemmprofil 8 32x18
Anzahl Artikel-Nr. Artikel Liefereinheit Staffelgrenze  
0.0.026.30 Sägebearbeitung für kleine Querschnitte 1 Stück ≥1


So finden Sie schnell zusammengehörige Artikel wieder. Der Projektname erleichtert Ihnen die Orientierung bei mehreren Anfragen an item.
Diese Anfrage zur Anfrageliste hinzufügen.