Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Befestigungselemente // Bewegliche Flächenbefestigungen // Verschiebbare Befestigungen // Hubtürführungen // 0.0.487.59
 
Anfrage

Diesen Artikel anfragen.
Bitte geben Sie hier die Anzahl/Liefereinheit und ggf. verschiedene Längen des Artikels ein.


Artikel: Hubtür-Gegengewicht 60x40 St
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze Länge [mm] min. - max. Länge [mm]
0.0.487.59 Zuschnitt max. 3000 mm ≥1 3000
0.0.487.57 1 Stück à 3000 mm ≥1

weitere Zuschnittmaße für denselben Artikel eingeben


  Dienstleistungen für Hubtür-Gegengewicht 60x40 St
Anzahl Artikel-Nr. Artikel Liefereinheit Staffelgrenze  
0.0.487.60 Sägebearbeitung für mittlere Stahlquerschnitte 1 Stück ≥1


So finden Sie schnell zusammengehörige Artikel wieder. Der Projektname erleichtert Ihnen die Orientierung bei mehreren Anfragen an item.
Diese Anfrage zur Anfrageliste hinzufügen.