Suche: 
 
 
MB Systembaukasten für den Maschinenbau // Befestigungselemente // Bewegliche Flächenbefestigungen // Verschiebbare Befestigungen // Hubtürführungen // 0.0.487.14
 
Anfrage

Diesen Artikel anfragen.
Bitte geben Sie hier die Anzahl/Liefereinheit und ggf. verschiedene Längen des Artikels ein.


Artikel: Hubtür-Kettenumlenkung E
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze
0.0.487.14 1 Satz ≥1

Zubehör für Hubtür-Kettenumlenkung E: Kette ½″
Anzahl Artikel-Nr. Liefereinheit Staffelgrenze Länge [mm] min. - max. Länge [mm]
0.0.465.17 Zuschnitt max. 25 m im Raster 1″ ≥1 25000
0.0.602.31 1 Rolle à 25 m ≥1

weitere Zuschnittmaße für denselben Artikel eingeben



So finden Sie schnell zusammengehörige Artikel wieder. Der Projektname erleichtert Ihnen die Orientierung bei mehreren Anfragen an item.
Diese Anfrage zur Anfrageliste hinzufügen.